EX-RDLBL
Artikelnummer:101197352

Product omschrijving
- Verlichte drukknop
- Ex-Zone 1 en 21
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-RDLBL
Artikelnummer (bestelnummer)101197352
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661500140
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXINMETRO
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones122122
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormKeyingRond
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Kleur von de bedieningsdeelBlauw
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht65g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal contactelementen, maximaal2
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Slaglengte4mm
BevestigingCentrale moer
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte11,3mm
Installatiehoogte11mm
Totale diameter39,5mm
Hoogte van de Tastvlak0,8mm
Diametert van de Tastvlak28mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat40 x 60mm
Omgevingsvoorwaarden
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Leveringsomvang
LeveringsomvangInbegrepen bevestigingsflens (RLM) bestaande uit: montageflens en contactdrager met contactzekeringen en 2x stotersegmenten
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/11/2026, 19:45