EX-RDLGB
Artikelnummer:101197348

Product omschrijving
- Verlichte drukknop
- Ex-Zone 1 en 21
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-RDLGB
Artikelnummer (bestelnummer)101197348
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661483566
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Leveringsomvang
LeveringsomvangInbegrepen bevestigingsflens (RLM) bestaande uit: montageflens en contactdrager met contactzekeringen en 2x stotersegmenten
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXINMETRO
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones122122
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormKeyingRond
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Kleur von de bedieningsdeelGeel
Kleur van de frontringZilver
Brutogewicht65g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal contactelementen, maximaal2
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Slaglengte4mm
BevestigingCentrale moer
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte11,3mm
Installatiehoogte11mm
Hoogte van de Tastvlak0,8mm
Diametert van de Tastvlak28mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Omgevingsvoorwaarden
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/11/2026, 23:35