EX-RWS21
Artikelnummer:101197375

Product omschrijving
- Keuzeschakelaar
- Ex-Zone 1 en 21
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-RWS21
Artikelnummer (bestelnummer)101197375
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661599632
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXINMETRO
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones122122
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
BouwvormRond
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de frontringAluminium
Brutogewicht75g
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Slaglengte4mm
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
LeveringsomvangInbegrepen bevestigingsflens (RLM) bestaande uit: montageflens en contactdrager met contactzekeringen en 2x stotersegmenten
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2026, 15:23