EX-RWTS32.1
Artikelnummer:101197384
Archief

Product omschrijving
- Keuzetastschakelaar
- Ex-Zone 1 en 21
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productEX-RWTS32.1
Artikelnummer (bestelnummer)101197384
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661599540
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Leveringsomvang
LeveringsomvangInbegrepen bevestigingsflens (RLM) bestaande uit: montageflens en contactdrager met contactzekeringen en 2x stotersegmenten
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXINMETRO
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-11EN 60079-14EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones122122
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13849-1
BouwvormRond
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de frontringAluminium
Brutogewicht75g
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Slaglengte4mm
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/11/2026, 01:17