EX-SHGV/B01/101+BOW-2GD
Artikelnummer:101199288

Product omschrijving
- Sluitcilinder onderkant
- Aluminium behuizing
- Ex-Zone 1 en 21
- Afdichtingsgraad IP65
- Sleutelkeuzeschakelaar
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-SHGV/B01/101+BOW-2GD
Artikelnummer (bestelnummer)101199288
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC002593
ETIM-nummer, versie 6.0EC002593
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN IEC 60079-0EN ISO 80079-36EN ISO 80079-37
Explosiebeveiligingszones121
Explosiebeveiligingscategorie2D
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2GD Ex h 85°C X
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingAluminium / Staal gechromeerd
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de cilinderslotStaal
Kleur van de behuizingZwart
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopZilver
Brutogewicht450g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen4
Aantal sleutels1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Blokkeerkracht Fmax, maximum 1.750N
Arrêteerkracht5N
Sleutelnummer101
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte87mm
Breedte40mm
Hoogte103mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +80 °C
schokbestendig30 g / 18 ms
trillingsvastheidTrillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)afneembare beschermvoorzieningscharnierbare beschermvoorzieningschuifbare beschermvoorziening
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/10/2026, 09:24