EX-SLC440-ER-0650-14-H
Artikelnummer:103047653

Product omschrijving
- Ex-Zone 1 en 21
- Resolutie 14 en 30 mm
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Straalcodering
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-SLC440-ER-0650-14-H
Artikelnummer (bestelnummer)103047653
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661619330
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEX
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-1EN 60079-28EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones121
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex op is tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiaal van de behuizingBreukvast glas
Reactietijd, maximum20ms
Reactietijd met bundelcodering A, maximaal27ms
Algemene gegevens - Eigenschappen
HerstartblokkeringJa
Bewaking extern relais geïntegreerdJa
Met straalcodering Ja
BlankingJa
7-segmentdisplayJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal veilige digitale uitgangen2
Aantal stralen64
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tote
Sturingscategorie4
PFH waarde5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidstype volgens IEC 61496-14
Mechanische gegevens
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum 3m
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum10m
Laserdiode Golflengte850nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeAansluitstekker
Aansluitingen stekker, ontvangerInbouwstekker M12, 8-polig
Aansluitingen stekker, zenderInbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de sensor100mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal24V
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum0,25A
Uitvoering van de schakelelementenkortsluitvast, p-schakelend
Leveringsomvang
LeveringsomvangSet met 2 montagebeugels
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB-E 301
Opmerking
Opmerking (algemeen)In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/07/2026, 22:50