Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. EX-T 335 Roldraaihefboom 7H-2138
  2. EX-T 335 Roldraaihefboom 7H-2138
EX-T 335 Roldraaihefboom 7H-2138

EX-T 335 Roldraaihefboom 7H-2138

  • Ex-Zone 1 en 21
  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
2 Producten
EX-T4V7H335-11Y-2138

EX-T4V7H335-11Y-2138

Artikelnummer 101212070

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

EX-T4V7H335-02Y-2138

EX-T4V7H335-02Y-2138

Artikelnummer 101212069

Ex-positieschakelaars met veiligheidsfunctie

2 Gevonden resultaten.