EX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Artikelnummer:101189296
Archief

Product omschrijving
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productEX-T4V7H 335-11Z-3G/D
Artikelnummer (bestelnummer)101189296
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661346984
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEX (conformiteitsverklaring)cULus
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Explosiebeveiligingszones222
Explosiebeveiligingscategorie3D3G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc XD II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
Verklaring van de fabricantATEX Zone 2 en 22
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de hefboomMetaal
Brutogewicht297g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Slagenergie, maximum4J
Max. bedieningssnelheid2,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Bedieningsdraaimoment, minimum0,3Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Klembereik van de kabelwartel, minimum7mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum12mm
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor57,3mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor183mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +60 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum2ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:11