EX-T4V7H335-11Y
Artikelnummer:151212066

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
Log in om prijzen te zien