EX-TK4 235-11ZUE-3D
Archief
Artikelnummer:103002800

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- 1 kabelingang M 20 x 1.5