EX-TR335-02Y
Artikelnummer:101212054
Archief

Product omschrijving
- Ex-Zone 1 en 21
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bouwvorm volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productEX-TR335-02Y
Artikelnummer (bestelnummer)101212054
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661511092
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenATEXcULusIECExPESO
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-1EN 60079-7EN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones121
Explosiebeveiligingscategorie2D2G
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex d e IIC T6 Gb
Verklaring van de fabricant, zones121
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Aandrijfvorm volgens EN 50041C
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht320g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal kabeldoorvoeren1
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
B10D Maakcontact (NO)1.000.000schakelingen
Opmerkingmet 10% ohmse contactbelasting
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementrolstoter
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Slagenergie, maximum7J
Bedieningskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (natrilduur)Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven voor de bedieningsbevestiging1,5Nm
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven voor het schakelinzetstuk1,2Nm
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding10Nm
Aandraaimoment van de PE aardingsschroef1Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Klembereik van de kabelwartel, minimum7mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum12mm
Draaddoorsnede, minimum1 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor116,6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 1mm2)+50°C
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 2,5mm2)+55°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom5A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Wisselcontact met dubbele verbreking Zb of 2 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie1.800/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangEX kabelwartel
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/10/2026, 22:01