EX-TV10S 335-02Z-3D
Archief
Artikelnummer:101193079

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- Bedienas 360° draaibaar
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
Uw keuze: