EX-ZS 235-02Z-3D
Archief
Artikelnummer:101214399

Product omschrijving
- Sprongschakeling met constante contactkracht tot aan het schakelpunt
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Explosiebeveiliging voor ATEX zones 2 en 22