FB-PE-8I-8O
Artikelnummer:137002774

Product omschrijving
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productFB-PE-8I-8O
Artikelnummer (bestelnummer)137002774
EAN (Europees Artikel Nummer)8905236113468
eCl@ss nummer, versie 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC001599
ETIM-nummer, versie 6.0EC001599
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 61131-2IEC 61131-2
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeldboxinterfaceJa
Geschikt voor noodstop Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
geïntegreerde weergave, voedingsspanningJa
Aantal veilige digitale ingangen 2
Aantal digitale ingangen8
Aantal digitale uitgangen8
Veiligheidsclassificatie - Veiligheidheidsingangen 2-kanalig
OpmerkingThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Mechanische gegevens
BevestigingBevestigingsgaten plan
Uitvoering van de bevestigingsschroeven6x M4
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum1,5Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm²
Kabeldoorsnede, maximum0,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, minimum24AWG
Aderdoorsnede, maximum20AWG
Aansluitingen (mechanisch)Veeraansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte125mm
Breedte40mm
Hoogte17,6mm
Diameter, opening {mm}4,8mm
Rastermaat30 x 57,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP00
Omgevingstemperatuur-25 ... +65 °C
Relatieve vochtigheid, minimum10%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 … 8,4 Hz, amplitude 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, met 1 g
schokbestendig15 g / 11 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum4.000m
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui32 VDC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp0,5kV
OverspanningscategorieI
Vervuilingsgraad1
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -25 % / +25 % (gestabiliseerde voeding)
Stroomverbruik, maximum850mA
Nullaststroom I0, typisch25mA
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsstroom1.000mA
OpmerkingThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Benaming, digitale ingangenIn 1 ... In 8
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"11 ... 30 V
Ingangssignaal, LOW-signaal "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Benaming, digitale uitgangenOut 1 ... Out 8
Spanningsval Ud, maximum2V
Uitvoering van de schakelelementenshort-circuit proof, p-type
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Electrical data - Diagnostic inputs / FB-Interface
Stroomverbruik bij 24 V12mA
Design of the interfaceslotceremonie
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Statusindicatie - LED 01
Status LEDPower LED apparaataansluiting
LED-positie"Pwr": module
LED kleurgroen
Statusindicatie - LED 02
Status LEDError-LED toestelaansluiting
LED-positie"Err": module
LED kleurrood
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/09/2026, 17:04