FH 521
Artikelnummer:101138414

Product omschrijving
- Fixed hinge
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productFH 521
Artikelnummer (bestelnummer)101138414
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661104522
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht115g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte30mm
Hoogte40mm
Diepte17mm
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x schroeven M 5 x 20 volgens ISO 7380Een blindstopSpanstiften
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 11:05