FR-20-PSM4
Artikelnummer:103005570
Archief

Product omschrijving
- Compacte miniatuurvorm
- Economische oplossing
- Goed zichtbare LED lichtbron
- Polarisatiefilter geïntegreerd
- Manipulatieveilige sensoruitvoering
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productFR-20-PSM4
Artikelnummer (bestelnummer)103005570
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661435794
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingKunststof
Mechanische gegevens
Reikwijdte, minimum50mm
Reikwijdte, maximum3.500mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M8, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de sensor12mm
Hoogte van de sensor20mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP69K
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x Fotocel met reflectie
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/10/2026, 14:55