FWS 1205 A
Artikelnummer:101170053
Archief

Product omschrijving
- Stilstanddetectie met 2 impulsgever(s)
- 2 veiligheidscontacten
- 2 Signaaluitgangen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productFWS 1205 A
Artikelnummer (bestelnummer)101170053
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661297156
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht195g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
Met automatische resetfunctieJa
Reset na onderbreking van de aansluitspanning Ja
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's1
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie2
Aantal veiligheidscontacten2
Aantal signaaluitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
PFH waarde1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in2
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Stop-categorie0
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5stijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0,2 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur+0 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4,8kV
OverspanningscategorieII
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -15 % / +15 %
Thermische stroom6A
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik, maximum5W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni 10 en 0 2 µm verguld
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-153A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-132A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1"10 … 30 VDC
Ingangssignaal, LOW-signaal "0"0 … 2 VDC
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)
Opmerking (ISD-fout)De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven.
FoutFout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmoduleNiet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelaisOnderbreking van de kabels van de inductieve naderingsschakelaarsUitval van de naderingsschakelaarsUitval van een evaluatiekanaal
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Stilstandsbewaking
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld.De veiligheidsvergrendeling kan geopend worden nadat de stilstandbewaker het einde van de naloopbeweging gedetecteerd heeft via twee inductieve naderingsschakelaars. Door het drukken van de knop (E) wordt deGeschikte p-schakelende inductieve naderingsschakelaars van de serie IFL vindt U de Schmersal Catalogus "Automatisierungstechnik".Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Stilstandsbewaking voor het ontgrendelen van veiligheidsvergrendelingenVoor het bewaken van een veiligheidsdeur bij installaties met gevaarlijke naloopbewegingen tot PL d en categorie 3
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/10/2026, 02:10