G150-150T02/02Y
Artikelnummer:101123693

Product omschrijving
- Vertaling > 1:50
- Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
- Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
- Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar
- Kan op de vloer worden gemonteerd
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productG150-150T02/02Y
Artikelnummer (bestelnummer)101123693
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661088662
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Brutogewicht1.380g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten4
Aantal verbreekcontacten, links2
Aantal verbreekcontacten, rechts2
Mechanische gegevens
Bevestigingaan de onderkant
Overbrengingsverhouding1:150
Type asbevestigingVolle as
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte244mm
Breedte120mm
Hoogte114mm
Lengte van de as44mm
diameter van de as12mm
Tolerantie van de asdiameterh8
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Schakelelement linksT 697-01-1
Schakelelement rechtsT 697-01-1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/09/2026, 05:43