G50-025M44Y-2383
Artikelnummer:101157558

Product omschrijving
- Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
- Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
- Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productG50-025M44Y-2383
Artikelnummer (bestelnummer)101157558
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661180557
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
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Brutogewicht1.329g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten4
Aantal verbreekcontacten, links4
Aantal maakcontacten4
Aantal maakcontacten, links4
Aantal nokken 30°2
Aantal nokken 90°1
Aantal nokken 180°1
Aanpasbare nokkenJa
Mechanische gegevens
Bevestigingaan de onderkant
Overbrengingsverhouding1:25
Type asbevestigingVolle as
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte244mm
Breedte120mm
Hoogte114mm
Lengte van de as44mm
diameter van de as12mm
Tolerantie van de asdiameterh8
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Schakelelement linksM 697-11-1
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 06/08/2026, 22:44