Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRITEN
Schmersal
  1. Toebehoren SD-Interface
  2. Gateway

Gateway

SDG

SDG

  • •Seriële diagnose van maximaal 31 veiligheidsrelais via Schmersal SD-bus
  • •Automatische adressering van de aangesloten SD-busdeelnemers
  • •Diagnose- en configuratie-interface voor eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud van het systeem
  • •Uitgebreide extra functies via geïntegreerde webserver
  • •Langdurige opslag van logberichten via SD-kaart
  • •Conversie van status- en diagnosegegevens naar op Ethernet gebaseerde veldbusprotocollen
Naar de categorie
SD-I-U

SD-I-U

  • •UNIVERSAL Gateway voor de serieschakeling van de diagnosesignalen van veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde SD interface.
  • •Via de veldbusinterface worden diverse status- en diagnosegegevens van deSD componenten aan de besturing overgedragen.
  • •Serieschakeling van de diagnosekabels van max. 31 veiligheidsschakelcomponenten mogelijk
  • •Serieschakeling van diverse componenten
  • •Kostenvermindering voor de bedrading door serieschakeling van de veiligheidskanalen en de diagnosekabels ter plaatse.
  • •Automatische adressering van de veiligheidsschakelcomponenten in SD-Interface
Naar de categorie
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 voor het converteren van seriële diagnosesignalen naar het PROFIBUS DP protocol
  • •De PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 is een PROFIBUS slave
  • •Toestel voor schakelkastmontage, beschermgraad IP 10 voor montage op standaard DIN rails
Naar de categorie