HB-BL
Artikelnummer:103038908

Product omschrijving
- Een blindstop
- hygiënisch design
- Edelstaal (V4A)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHB-BL
Artikelnummer (bestelnummer)103038908
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661617169
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-39
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-39
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-39
ETIM-nummer, versie 7.0EC002023
ETIM-nummer, versie 6.0EC002023
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringBlindstop
BouwvormRond
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgBlauw
Brutogewicht77g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Anti-twist apparaatJa
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroevenM4X8
Aandraaimoment van de schroeven, maximum 1,8Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte7mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte4mm
Diameter van de frontale ring45mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat65 x 65mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/10/2026, 04:57