HDL-BL-WS-940
Artikelnummer:103061613

Product omschrijving
- hygiënisch design
- verlichtbaar
- blauwe, zichtbare afdichtingselementen
- Symboliek op maat mogelijk
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHDL-BL-WS-940
Artikelnummer (bestelnummer)103061613
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661680422
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageVerlichte drukknop
BouwvormKeyingRond
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Kleur von de bedieningsdeelWit
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgBlauw
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht48g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
Verlichting mogelijkJa
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contactelementen, maximaal2
Anti-twist apparaatJa
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
Slaglengte3,5mm
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Symbool Etikettering Nummer940
Ontwerp van de etiketteringLaser
Typische bedieningskracht van de drukknop16N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, maximum46mm
Hoogte63mm
Installatiehoogte13mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte50mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
Diametert van de Tastvlak22mm
Diameter van de frontale ring45mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat65 x 65mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Leveringsomvang met contactdrager SMF
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/08/2026, 18:12