HDRZ40-BL-SW
Artikelnummer:103039516

Product omschrijving
- met arrêtering
- hygiënisch design
- Symboliek op maat mogelijk
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHDRZ40-BL-SW
Artikelnummer (bestelnummer)103039516
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661617428
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-12
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-12
ETIM-nummer, versie 7.0EC001038
ETIM-nummer, versie 6.0EC001038
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusHygiëne getest
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontagePaddestoelknop
BouwvormRondVergrendeling
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Materiaal van de dichtbalgSilicone
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgBlauw
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht64g
Algemene gegevens - Eigenschappen
bevestigingsflensJa
Aftasting mogelijk Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities1
Aantal contactelementen, maximaal4
Anti-twist apparaatJa
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via trekbeweging
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
Slaglengte5,5mm
Uitwerpkracht, minimum50N
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Typische bedieningskracht van de drukknop50N
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, maximum46mm
Hoogte86mm
Installatiehoogte38mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte48mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
diameters voor de bedieningskoppen40mm
Diameter van de frontale ring45mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat65 x 65mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Leveringsomvang met contactdrager SMF
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 17:03