HHSNH125-BL-RT-MP
Artikelnummer:103044304

Product omschrijving
- met geïntegreerde gele achtergrond
- hygiënisch design
- Afsluitbaar met slot
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHHSNH125-BL-RT-MP
Artikelnummer (bestelnummer)103044304
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661618036
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC000216
ETIM-nummer, versie 6.0EC000216
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenHygiëne getest
Algemene gegevens
VoorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
UitvoeringFrontplaatmontage
BouwvormGrote etiketteerplaatVersterkende plaatVierkant
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de identificatieplaatjeEdelstaal (V4A)
Materiaal van de beugelEdelstaal (V4A)
Materiaal van de bevestigingsplaatEdelstaal (V4A)
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Materiaal van de knevelABS
Kleur van het identificatieplaatjeGeel
Kleur van de beugelZilver
Kleur van het contactelementZwart
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de bevestigingsplaatZilver
Kleur van het knevelRood
Kleur van de dichtbalgBlauw
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht220g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Afsluitbare neutrale positie Ja
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Aantal schakelposities1
Aantal hoofdcontacten3
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
OntgrendelingOntgrendeling via draaibeweging
Blokkeerpositierechts
Mechanische levensduurduur, minimum 25.000schakelingen
Schakelhoek, rechts90°
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de schroeven2Nm
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Montagepositie hoofdcontacten0°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum2,5 mm², flexibel4 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum35 mm², flexibel50 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede0AWG
Aandraaimoment van de klemmen2,5Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte110mm
Breedte110mm
Hoogte133mm
Installatiehoogte37mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte96mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief schakelaarblok
Diameter van de frontale ring45mm
Lengte van het knevel52,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
OpmerkingAfmetingen van de wapeningsplaat 110 mm x 110 mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaalingekapseld +40°Copen +50°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaalopen -25°Cverzilverd -25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp8kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom125A
Nominale bedrijfsspanning690VAC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom25.000A
Schakelvermogen, AC-337.000W
Schakelvermogen, AC-2337.000W
SchakelprincipeTastschakeling
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Hoofdschakelaar als noodstopuitvoering met rode knevel en gele plaatLastscheider, productreeks H400, serie H412, 3-polige aan/uit-schakelaar, schakelaar voor montage aan de voorzijde
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Leveringsomvang met contactdrager SMF-SGmet verstevigingsplaat en gele etiketteerplaat
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 16:00