HML-BL-GB-983
Artikelnummer:103063901

Product omschrijving
- Symboliek op maat mogelijk
- hygiënisch design
- 360° rondom staal
- blauwe, zichtbare afdichtingselementen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHML-BL-GB-983
Artikelnummer (bestelnummer)103063901
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661684833
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC000223
ETIM-nummer, versie 6.0EC000223
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageSignaallamp
BouwvormPlatte bolkapRond
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de bolkapKunststof
Kleur van de bolkapgeel
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht27g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Met symbooletiketteringJa (1)
Verlichting mogelijkJa
Volledig geïsoleerd: Ja
Anti-twist apparaatJa
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Symbool Etikettering Nummer983
Ontwerp van de etiketteringLaser
Mechanische gegevens - Afmetingen
Installatiehoogte10mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte51mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief verlichtingselement
Diameter van de frontale ring45mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat65 x 65mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)Voor 24 VAC/DC
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Leveringsomvang met contactdrager SMF
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/08/2026, 19:47