HPL 40x175
Artikelnummer:103050689


Product omschrijving
- Slag: 175 mm
- max. nominale rijsnelheid: 1,6 m/s
- botsingsmassa: 450 - 3500 kg
- max. energieabsorptie: 11,94 kNm
- max. bufferkracht: 95 kN
- gewicht: 14 kg
Log in om prijzen te zien
Uw keuze:


Log in om prijzen te zien