HPM 40X275
Artikelnummer:103050687

Product omschrijving
- Slag: 275 mm
- max. nominale rijsnelheid: 2,0 m/s
- botsingsmassa: 450 - 3500 kg
- max. energieabsorptie: 18,70 kNm
- max. bufferkracht: 95 kN
- gewicht: 17 kg
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHPM 40X275
Artikelnummer (bestelnummer)103050687
Algemene gegevens
Brutogewicht900g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/08/2026, 02:01