HSK/V4A
Artikelnummer:103061694

Product omschrijving
- Geschikt voor drukknoppen en verlichte drukknoppen
- Edelstaal (V4A)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHSK/V4A
Artikelnummer (bestelnummer)103061694
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661675749
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-25
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-06
ETIM-nummer, versie 7.0EC002040
ETIM-nummer, versie 6.0EC000624
Algemene gegevens
UitvoeringNoodstopbeschermkraag
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Kleur van de behuizingZilver
Brutogewicht100g
Mechanische gegevens
BevestigingBevestigingsgaten aan de achterkant
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte52mm
Breedte76mm
Hoogte40mm
Rastermaat68mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/09/2026, 05:48