HWSE12.1-BL-SW
Artikelnummer:103041146

Product omschrijving
- Lange knevel
- hygiënisch design
- tot 12 posities
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHWSE12.1-BL-SW
Artikelnummer (bestelnummer)103041146
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661618272
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-43
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-43
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, versie 7.0EC001029
ETIM-nummer, versie 6.0EC001029
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenHygiëne getest
Algemene gegevens
VoorschriftenANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
UitvoeringFrontplaatmontage
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Materiaal van de knevelABS
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelZwart
Kleur van de dichtbalgBlauw
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht276g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal schakelposities12
Anti-twist apparaatJa
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, bedienorganen1.000.000schakelingen
schakelhoek30°
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum1 mm², flexibel1 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede12AWG
Aandraaimoment van de klemmen2,5Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, maximum48mm
Hoogte145mm
Installatiehoogte31mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte114mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief nokkenschakelaar
Diameter van de frontale ring45mm
Lengte van het knevel52,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaalingekapseld +40°Copen +50°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaalopen -25°Cverzilverd -25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom20A
Nominale bedrijfsspanning690VAC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom10.000A
SchakelprincipeTastschakeling
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Nokkenschakelaar, M200-productserie, M220-serie, schakelaar voor montage aan de voorzijde
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Leveringsomvang met contactdrager SMF-SG
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 01:07