HWT32.1-BL-WS
Artikelnummer:103039688

Product omschrijving
- Lange knevel
- hygiënisch design
- blauwe, zichtbare afdichtingselementen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productHWT32.1-BL-WS
Artikelnummer (bestelnummer)103039688
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661617749
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC000222
ETIM-nummer, versie 6.0EC000222
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULusHygiëne getest
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringFrontplaatmontageKeuzeschakelaar
BouwvormRond
Inbouwcondities (mechanische)alle oppervlakken ten minste 3° ten opzichte van de horizontaal
Knevellang
AfdichtingstypeLipafdichtingenMembraan
Materiaal van de frontringEdelstaal (V4A)
Materiaal van de knevelABS
Kleur van de frontringZilver
Kleur van het knevelWit
Kleur van de dichtbalgBlauw
Kleur van de dichtingBlauw
Brutogewicht75g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal contact posities2
Aantal schakelposities3
Aantal contactelementen, maximaal4
Anti-twist apparaatJa
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Ontgrendelingzonder
Tastpositielinks - rechts
Mechanische levensduur, bedienorganen300.000schakelingen
Schakelhoek, links45°
Schakelhoek, rechts45°
bedieningsdraaimoment0,5Nm
BevestigingCentrale moer
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, maximum46mm
Hoogte79mm
Installatiehoogte31mm
Opmerking (installatiehoogte)Hoogte voor het voorpaneel.
Montagediepte48mm
Opmerking (montagediepte)Diepte achter voorpaneel inclusief één contactelement
Diameter van de frontale ring45mm
Lengte van het knevel52,5mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Rastermaat65 x 82mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67IP69K
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid5 g
schokbestendig<50 g (EN 60068-2-27)
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie van het regelapparaat, maximaal1.000/h
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)2 aanraakposities (links en rechts naast thuispositie)
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Leveringsomvang met contactdrager SMF
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 09:40