IFL 0,8-4-10P
Artikelnummer:101102256

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
- metaalbehuizing
- 3 draads DC
- Bouwvorm Ø 4 mm
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productIFL 0,8-4-10P
Artikelnummer (bestelnummer)101102256
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208
Bouwvorm van de behuizingCilinder, glad
Inbouwcondities (mechanische)glad, vlak
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Materiaal van de zadelklemKunststof
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers3
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn0,8mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel
Aantal kabeladers3
Aderdoorsnede0,14mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor4mm
Lengte van de sensor27,5mm
Breedte van de sensor4mm
Hoogte van de sensor4mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Beschermklasse0
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning7 ... 35 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch2,5mA
Nominale bedrijfsspanning7 ... 35 VDC
Nominale bedrijfsstroom100mA
SchakelelementMaakcontact (NO)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingkortsluit (getakt)
Schakelfrequentie, ca.1.000Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum2V
Stroom bij spanningsval Ud0,1A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De zadelklem H 4 is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2026, 18:14