IFL 1-8-10N-1750
Artikelnummer:101114612

Product omschrijving
- Bouwvorm M 8 x 1
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 1-8-10N-1750
Artikelnummer (bestelnummer)101114612
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)glad, vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenMessing
Brutogewicht90g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers3
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn2mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM8
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Beschermklasse0
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Type spanningsbereikDC
Nominale bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingKortsluitbeveiliging
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum1,2V
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 04:08