IFL 15-30-01T
Artikelnummer:101141545

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 2 draads AC
- Dubbel geïsoleerd
- Bouwvorm M30
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 15-30-01T
Artikelnummer (bestelnummer)101141545
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661122458
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenMessing
Brutogewicht200g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
KabeldoorvoerJa
Aantal kabeladers2
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum30Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn15mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel H03VV-F
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,5mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Sleutelwijdte, bekwijdte36SW
Lengte van de sensor100mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Nominale frequentie van het net, minimum45Hz
Nominale frequentie van het net, maximum65Hz
Bedrijfsspanning15 ... 250 VAC
Type spanningsbereikAC
Bedrijfsstroom, minimum10mA
Nominale bedrijfsspanning15 ... 250 VAC
Nominale bedrijfsstroom500mA
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belasting
Schakelfrequentie, ca.10Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum4,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,5A
Uitvoering van de schakelelementen2-draad
Lekstroom Ir, maximum1mA
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Opmerking
Opmerking (algemeen)In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/08/2026, 18:57