IFL 15-30L-10/01N
IFL 15-30L-10/01N
Downloads
- 1 kabelingang PG9 x 1.5
- metaalbehuizing
- 3 draads DC
- Aansluitruimte
- Lange bouwvorm
- Bouwvorm M30
Bestelvoorbeeld
| Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
| Typebenaming van het product |
IFL 15-30L-10/01N |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101127037 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661278360 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
| Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
| Materiaal van de behuizing |
Messing |
| Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
| Actief vlak |
Kunststof |
| Materiaal van de moeren |
Messing |
| Brutogewicht |
140 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
| Aandraaimoment van de moeren, maximum |
30 Nm |
Mechanical data - Switching distances
| Nominale werkafstand Sn |
15 mm |
| Opmerking (schakelafstand) |
Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
2 m |
| aansluitwijze |
Schroefaansluiting |
| Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² 1 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| ISO-schroefdraad van de sensor |
M30 |
| Sleutelwijdte, bekwijdte |
36 SW |
| Lengte van de sensor |
118 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
| schokbestendig |
30 g / 11 ms |
| Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
| Bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
| Type spanningsbereik |
DC |
| Nullaststroom I0, typisch |
5,5 mA |
| Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 60 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
| Schakelelement |
Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG) |
| Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
| Schakelfrequentie, ca. |
100 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
| Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
| Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
n-schakeling |
Statusindicatie
| Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
| Opmerking (algemeen) |
In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden. Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper Programmeren in het aansluitcompartiment door de stekker te verplaatsen. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Inductive proximity switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/01/2026 00:34