schmersal_s_icon.png

IFL 2-6,5M-10N 6,0M

Artikelnummer: 101138277

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)


(1)
2Schakelafstand 2 mm
N-2Schakelafstand 1,5 mm

(2)
6,5Cilinder, glad, Ø 6,5 mm

(3)
zonderStandaard bouwvorm
Mminiatuur bouwvorm

(4)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(5)
zonderKabel
STStekker

(6)
zonderVersie met standaardstekker
2Versie met alternatieve stekker

(7)
Nn-schakeling
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm Ø 6,5 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 2-6,5M-10N 6,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

101138277

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Cilinder, glad

Inbouwcondities (mechanische)

glad, vlak

Materiaal van de behuizing

Messing

Materiaal van de bekleding van de behuizing

vernikkeld

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van de zadelklem

thermoplast

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Kabeldoorvoer

Neen

Aantal kabeladers

3

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

2 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

6 m

aansluitwijze

Kabel

Aantal kabeladers

3

Aderdoorsnede

0,14 mm2

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Mechanische gegevens - Afmetingen

Diameter van de sensor

6,5 mm

Lengte van de sensor

42 mm

Breedte van de sensor

6,5 mm

Hoogte van de sensor

6,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Elektrische gegevens

Type spanningsbereik

DC

Nullaststroom I0, typisch

3,4 mA

Nominale bedrijfsstroom

200 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Ompolingsbeveiliging

Overlastbeveiliging

Kortsluitbeveiliging

Schakelfrequentie, ca.

3.000 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

1,2 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,2 A

Uitvoering

n-schakeling

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Leveringsomvang

Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)

De zadelklem H 6,5 is bij de levering inbegrepen

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/07/2025 07:07