IFL 2-6,5M-10N 6,0M
IFL 2-6,5M-10N 6,0M
Downloads
Produkt-typebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Bryterdistanse 2 mm |
N-2 | Bryterdistanse 1,5 mm |
(2) | |
6,5 | sylinder, glatt Ø 6,5 mm |
(3) | |
uten | Standard konstruksjonsform |
M | miniatyregeme |
(4) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(5) | |
uten | Kabel |
ST | Stik |
(6) | |
uten | Standard innplugging |
2 | Alternativ innplugging |
(7) | |
N | n-type |
P | p-type |
- Konstruksjon Ø 6,5 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFL 2-6,5M-10N 6,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101138277 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002714 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
Sylinder, glatt |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
skylle |
Kapslingsmateriale |
Messing |
Materialet for husbelegg |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for terminalfikseringen |
plast |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Ledningsbøssing |
Nei |
Antall ledere |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Nominell driftsavstand Sn |
2 mm |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
6 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Ledertverrsnitt |
0,14 mm2 |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
6,5 mm |
Lengde på sensor |
42 mm |
Bredde på sensor |
6,5 mm |
Høyde på sensor |
6,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektriske data
Driftsspenning |
10 ... 30 VDC |
Type spenningsområde |
DC |
Strøm uten belastning I0, typisk |
3,4 mA |
driftssstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse Beskyttet mot omvendt polaritet Overlastsikring Maks. sikringsytelse |
Brytefrekvens, cirka |
3.000 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Versjon koblingselementer |
n-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Klemme H 6,5 er inkludert i leveransen |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.09.2025, 18:42