IFL 2-6,5M-10N 6,0M
IFL 2-6,5M-10N 6,0M
Downloads
Produkttypebetegnelse: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7) |
(1) | |
2 | Afbryderdistance 2 mm |
N-2 | Afbryderdistance 1,5 mm |
(2) | |
6,5 | cylinder, glat, Ø 6,5 mm |
(3) | |
uden | Standard konstruktionsform |
M | miniaturekrop |
(4) | |
01 | Brydekontakt (NC) |
10 | Sluttekontakt (NO) |
11 | Sluttekontakt / brydekontakt antivalent |
(5) | |
uden | Kabel |
ST | Stik |
(6) | |
uden | Standard stikversion |
2 | alternativ stikversion |
(7) | |
N | N type |
P | P type |
- Byggeform Ø 6,5 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL 2-6,5M-10N 6,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101138277 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, glat |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Messing |
Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til terminalfastgørelsen |
thermoplastik |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Kabelmuffe |
Nej |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
6 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Antal ledningsårer |
3 |
Kvadrat |
0,14 mm2 |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler |
6,5 mm |
Længde på føler |
42 mm |
Bredde på føler |
6,5 mm |
Højde på føler |
6,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Forsyningsstrøm |
200 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring Overbelastningsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
3.000 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
1,2 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
Version |
N type |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Klemme H 6,5 er inkluderet i leverancen |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.08.2025 02.23