IFL 2-8M-10N
Artikelnummer:101113527

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 3 draads DC
- miniatuur bouwvorm
- Bouwvorm M 8 x 1
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 2-8M-10N
Artikelnummer (bestelnummer)101113527
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661085524
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)glad, vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenMessing
Brutogewicht55g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
KabeldoorvoerNeen
Aantal kabeladers3
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum6Nm
Opmerking (aandraaimoment van de moeren)Draad mag niet in de kop worden geladen.
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn2mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel
Aantal kabeladers3
Aderdoorsnede0,14mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM8
Sleutelwijdte, bekwijdte13SW
Lengte van de sensor42mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch3,4mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
SchakelelementMaakcontact (NO)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.3.000Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum1,2V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenn-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/09/2026, 11:49