schmersal_s_icon.png

IFL 20-333-10/01K-1847

Artikelnummer: 101096600

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
Typebenaming van het product:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Schakelafstand 15 mm
20Schakelafstand 20 mm

(2)
333Vierkante bouwvorm, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Verbreekcontact (NC)
10Maakcontact (NO)
10/01Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) met aansluitruimte
11Maakcontact (NO) / verbreekcontact (NC) antivalent

(4)
zonderKabel
DDC 2-draads
AWisselstroom/gelijkstroom AC/DC

(5)
YBeschermingsgraad IP65
ZBeschermingsgraad IP67

(6)
Nn-schakeling
Pp-schakeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Bouwvorm 333

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

IFL 20-333-10/01K-1847

Artikelnummer (bestelnummer)

101096600

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-40-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-01-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002714

Algemene gegevens

Voorschriften

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Bouwvorm van de behuizing

Blok

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Opmerking (inbouwcondities)

On request: Short-circuit and overload-proof.

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Actief vlak

Kunststof

Materiaal van het behuizingsdeksel

Luran

Brutogewicht

160 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Nominale werkafstand Sn

20 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Kabeldoorsnede, maximum

2 x 1,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

112 mm

Breedte van de sensor

40 mm

Hoogte van de sensor

40 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +70 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Nominale frequentie van het net, minimum

45 Hz

Nominale frequentie van het net, maximum

65 Hz

Type spanningsbereik

AC

Bedrijfsstroom, minimum

10 mA

Nominale bedrijfsstroom

150 mA

Schakelelement

Maakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)

Geïntegreerde afgeschermde bekabeling

inductieve belasting

Schakelfrequentie, ca.

10 Hz

Elektrische gegevens - Digitale uitgang

Spanningsval Ud, maximum

7,5 V

Stroom bij spanningsval Ud

0,5 A

Uitvoering

2-draad

Lekstroom Ir, maximum

1 mA

Statusindicatie

Opmerking (geïntegreerde weergave, status)

gele LED

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Programmering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper

Contactschema


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 1/09/2025 02:18