IFL 20-333-10/01K-1847
IFL 20-333-10/01K-1847
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Schaltabstand 15 mm |
20 | Schaltabstand 20 mm |
(2) | |
333 | Quader Bauform, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(4) | |
ohne | Kabel |
D | DC 2-Leiter |
A | Welchselstrom/Gleichstrom AC/DC |
(5) | |
Y | Schutzart IP65 |
Z | Schutzart IP67 |
(6) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
- Bauform 333
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFL 20-333-10/01K-1847 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101096600 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Quader |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Hinweis (Einbaubedingung) |
Auf Anfrage: Kurzschluss- und überlastfest. |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Luran |
Bruttogewicht |
160 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nennnschaltabstand Sn |
20 mm |
Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
2 m |
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
112 mm |
Breite des Sensors |
40 mm |
Höhe des Sensors |
40 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, minimum |
45 Hz |
Bemessungsfrequenz des Versorgungsnetzes, maximum |
65 Hz |
Betriebsspannung |
15 ... 250 VAC |
Art des Spannungsbereichs |
AC |
Betriebsstrom, minimum |
10 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
15 ... 250 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom |
150 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) oder Öffner (NC) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
10 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
7,5 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,5 A |
Ausführung der Schaltelemente |
Zweidraht |
Reststrom Ir, maximum |
1 mA |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Programmierung im Anschlussraum durch Umsetzen des Steckers |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.09.2025, 12:47