IFL 20-333-10/01K-1847
IFL 20-333-10/01K-1847
Downloads
Tuotekuvaus: IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
15 | Kytkentäetäisyys 15 mm |
20 | Kytkentäetäisyys 20 mm |
(2) | |
333 | Lohkorakennemalli, 112 x 40 x 40 mm |
(3) | |
01 | Avautuva (NC) |
10 | Sulkeutuva kosketin (NO) |
10/01 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC) kytkentärasialla |
11 | Sulkeutuva kosketin (NO) / avautuva kosketin (NC), antivalentti |
(4) | |
ilman | kaapeli |
D | DC 2-johtiminen |
A | Vaihtovirta/tasavirta AC/DC |
(5) | |
Y | Suojausluokka IP65 |
Z | Suojausluokka IP67 |
(6) | |
N | NPN |
P | PNP |
- Rakennemalli 333
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL 20-333-10/01K-1847 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101096600 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Note (Installation condition) |
On request: Short-circuit and overload-proof. |
Kotelon materiaali |
Muovi |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Kannen materiaali |
Luran |
Bruttopaino |
160 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
20 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
112 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
40 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi |
45 Hz |
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Käyttövirta, minimi |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Nimellisvirta |
150 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) tai avautuva kosketin (NC) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja |
Kytkentätaajuus, noin |
10 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
7,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,5 A |
Kytkentälähtö |
Kaksi johdinta |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Huomautus
Note (General) |
Programmable by repositioning the plug-in jumper at the terminal screws |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2025 10.50