schmersal_s_icon.png

IFL 20-333-10/01K-1847

Varenummer: 101096600

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Bryterdistanse 15 mm
20Bryterdistanse 20 mm

(2)
333Blokkonstruksjonsform, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Åpner (NC)
10Normalt åpen kontakt (NO)
10/01Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom
11Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent

(4)
utenKabel
DDC 2-ledning
AVekselstrøm/likestrøm AC/DC

(5)
YBeskyttelsestype IP65
ZBeskyttelsestype IP67

(6)
Nn-type
Pp-type
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Konstruksjon 333

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

IFL 20-333-10/01K-1847

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101096600

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

Blokk

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Note (Installation condition)

On request: Short-circuit and overload-proof.

Kapslingsmateriale

Plast

Aktivt område

Plast

Materiale for deksel

Luran

Bruttovekt

160 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

20 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, maksimum

2 x 1,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

112 mm

Bredde på sensor

40 mm

Høyde på sensor

40 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Nominell tilførselsfrekvens, minimum

45 Hz

Nominell tilførselsfrekvens, maksimum

65 Hz

Driftsspenning

15 ... 250 VAC

Type spenningsområde

AC

Driftsstrøm, minimum

10 mA

Merkespenning

15 ... 250 VAC

driftssstrøm

150 mA

Koblingselement

NO-kontakt eller NC-kontakt

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

10 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

7,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,5 A

Versjon koblingselementer

Dobbelt wire

Current leakage Ir, maximum

1 mA

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Note

Note (General)

Programmerbar ved å omposisjonere plugg-inn-jumer ved terminalskruene

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 01.10.2025, 02:55