IFL 20-400-11YPG
Artikelnummer:101059986

Product omschrijving
- 1 kabelingang PG9 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- 4 draads DC
- Dubbel geïsoleerd
- Aansluitruimte
- Bouwvorm Ø 40 mm
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 20-400-11YPG
Artikelnummer (bestelnummer)101059986
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661038421
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, glad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof
Actief vlakKunststof
Materiaal van de zadelklemKunststof
Brutogewicht189g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers4
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn20mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeSchroefaansluiting
Kabeldoorsnede, maximum1 x 1.5 mm²2 x 1.5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor40mm
Lengte van de sensor108mm
Breedte van de sensor40mm
Hoogte van de sensor40mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 60 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch5,5mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 60 VDC
Nominale bedrijfsstroom400mA
SchakelelementMaakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingOmpolingsbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.100Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum1,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,4A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De zadelklem H 40 is bij de levering inbegrepen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 05:33