IFL 5-18L-10D
Artikelnummer:101110224

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 2 draads DC
- Lange bouwvorm
- Bouwvorm M 18 x 1
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 5-18L-10D
Artikelnummer (bestelnummer)101110224
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661041353
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)glad, vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenMessing
Brutogewicht125g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers2
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn5mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel H03VV-F
Aantal kabeladers2
Aderdoorsnede0,5mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Lengte van de sensor79mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 40 VDC
Type spanningsbereikDC
Bedrijfsstroom, minimum5mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 40 VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
SchakelelementMaakcontact (NO)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.500Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum5,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementen2-draad
Lekstroom Ir, maximum0,5mA
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Opmerking
Opmerking (algemeen)In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/08/2026, 21:13