IFL 50-385-10/01-M20
Artikelnummer:101173397

Product omschrijving
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- 2 draads AC
- Dubbel geïsoleerd
- Aansluitruimte
- Bouwvorm 385
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 50-385-10/01-M20
Artikelnummer (bestelnummer)101173397
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661302508
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht420g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers2
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn50mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor40mm
Breedte van de sensor80mm
Hoogte van de sensor135mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Nominale frequentie van het net, minimum45Hz
Nominale frequentie van het net, maximum65Hz
Bedrijfsspanning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type spanningsbereikAC
Bedrijfsstroom, minimum10mA
Nominale bedrijfsspanning15 ... 250 VAC
Nominale bedrijfsstroom500mA
SchakelelementMaakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belasting
Schakelfrequentie, ca.10Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum4,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,5A
Uitvoering van de schakelelementen2-draad
Lekstroom Ir, maximum1mA
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Opmerking
Opmerking (algemeen)Montagehoek HW 385-1 voor gemakkelijke montage verkrijgbaarProgrammering in de aansluitruimte door het omsteken van jumper
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:27