IFL 50-385-11P-2130/1328
Artikelnummer:101136770
Archief

Product omschrijving
- Bouwvorm 385
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 50-385-11P-2130/1328
Artikelnummer (bestelnummer)101136770
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingBlok
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingKunststof
Brutogewicht625g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Neen
Aantal kabeladers4
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn50mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor40mm
Breedte van de sensor80mm
Hoogte van de sensor135mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +130 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 40 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch4mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 40 VDC
Nominale bedrijfsstroom200mA
SchakelelementMaakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingOmpolingsbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.50Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum1,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)zonder
Opmerking
Opmerking (algemeen)Montagebeugel HW 385-1 verkrijgbaar voor eenvoudige installatie. Apparaat verkrijgbaar zonder functie-indicator (LED).
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/07/2026, 07:55