IFL 8-18L-11P 5,0M
Artikelnummer:101139937
Archief

Product omschrijving
- Bouwvorm M 18 x 1
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL 8-18L-11P 5,0M
Artikelnummer (bestelnummer)101139937
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661117072
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenMessing
Brutogewicht225g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
KabeldoorvoerNeen
Aantal kabeladers3
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum18Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn8mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeKabel
Aderdoorsnede0,25mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Lengte van de sensor79mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 60 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch5,5mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 60 VDC
Nominale bedrijfsstroom400mA
SchakelelementMaakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belastingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.350Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum1,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,4A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Opmerking
Opmerking (algemeen)In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 13:09