IFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4
Artikelnummer:103056903

Product omschrijving
- Behuizing in edelstaal
- 4 draads DC
- Bouwvorm M8 x 1
- Omgevingstemperatuur −25 … +80 °C
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFL-M8-NF-4-S30-11-N-L4
Artikelnummer (bestelnummer)103056903
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661649849
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-2EN IEC 63000
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Actief vlakKunststof, thermoplast
Materiaal van de moerenEdelstaal
Brutogewicht45g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Geïntegreerde weergave, diagnoseJa
Aantal kabeladers4
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum7Nm
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn4mm
Opmerking (schakelafstand Sn)De gespecificeerde schakelafstand wordt verkleind bij detectie van andere metalen dan Fe360.
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Hysteresis, (schakelafstand), maximum0,9mm
Herhalingsnauwkeurigheid R0,2mm
Assured operating distance Sa, maximum3,24mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeAansluitkabel
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,14mm²
Aderdoorsnede26AWG
Kleur van de kabelmantelGrijs
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM8
Sleutelwijdte, bekwijdte13SW
Lengte van de sensor34mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Opslag- en transporttemperatuur-30 ... +80 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, halfgeleideruitgang1kV
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 36 VDC
restspanning10%
Type spanningsbereikDC
Nominale bedrijfsspanning10 ... 36 VDC
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingOverlastbeveiliging
Tijd voor operationeel, maximum20ms
Schakelfrequentie, maximum2.000Hz
SchakelelementNO contact and NC contact (antivalent)
No-load supply current I0, maximum15mA
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitgangsstroom, maximum200mA
Spanningsval Ud, maximum1,6V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenn-schakeling
Lekstroom Ir, maximum0,05mA
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
Elektromagnetische compatibiliteitEN IEC 60947-5-2
Statusindicatie
Kleur van de LEDGeel
Opmerking (LED-statusindicatie) LED knippert (f = 2 Hz) bij kortsluiting of overbelasting
Weergegeven functietoestandenschakeltoestandstoringmelding
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal2x moeren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 14:21