IFL-N-2-8M-01N
Artikelnummer:101144801
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: IFL 2-8M-01N)
- metaalbehuizing
- 3 draads DC
- miniatuur bouwvorm
- Bouwvorm M 8 x 1
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productIFL-N-2-8M-01N
Artikelnummer (bestelnummer)101144801
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661134345
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)glad, vlak
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenEdelstaal
Brutogewicht68g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
KabeldoorvoerNeen
Aantal kabeladers3
Mechanische gegevens
Opmerking (aandraaimoment van de moeren)Draad mag niet in de kop worden geladen.
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn2mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel
Aantal kabeladers3
Aderdoorsnede0,25mm²
Materiaal van de kabelmantelPUR
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM8
Sleutelwijdte, bekwijdte13SW
Lengte van de sensor50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning15 ... 34 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch17mA
Nominale bedrijfsspanning15 ... 34 VDC
Nominale bedrijfsstroom150mA200mA
SchakelelementVerbreekcontact (NG)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingBeveiliging voor radiotelefonieinductieve belastingkabelbreukbewakingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingonderdrukt inschakelfoutimpulsOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.600Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum2,5V
Uitvoering van de schakelelementenn-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/08/2026, 02:29