IFL-N-8-18-10P
Artikelnummer:101144837
Archief

Product omschrijving
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: IFL 8-18-10P)
- metaalbehuizing
- 3 draads DC
- Bouwvorm M 18 x 1
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productIFL-N-8-18-10P
Artikelnummer (bestelnummer)101144837
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661134680
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-40-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-01-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-01-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002714
ETIM-nummer, versie 6.0EC002714
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Inbouwcondities (mechanische)niet vlak
Materiaal van de behuizingMessing
Materiaal van de bekleding van de behuizingvernikkeld
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenMessing
Brutogewicht106g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
KabeldoorvoerNeen
Aantal kabeladers3
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn8mm
Opmerking (schakelafstand)Alle schakelafstanden in overeenstemming met EN IEC 60947-5-2
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeKabel
Aderdoorsnede0,25mm²
Materiaal van de kabelmantelPUR
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM18
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Lengte van de sensor54mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +85 °C
Trillingsvastheid10…55 Hz, amplitude 1 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning15 ... 34 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch17mA
Nominale bedrijfsspanning15 ... 34 VDC
Nominale bedrijfsstroom150mA200mA
SchakelelementMaakcontact (NO)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelingBeveiliging voor radiotelefonieinductieve belastingkabelbreukbewakingKortsluitbeveiligingOmpolingsbeveiligingonderdrukt inschakelfoutimpulsoverlast en kortsluitOverlastbeveiliging
Schakelfrequentie, ca.500Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum2,5V
Stroom bij spanningsval Ud0,2A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Lekstroom Ir, maximum0,01mA
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/07/2026, 16:50